Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, PE Renk: Natural, Black, White Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8657 TL - 16,8211 TL | 600 Stokta |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
47,2086 TL - 47,2086 TL | 15460 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
44,1595 TL - 44,1595 TL | 57735 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
33,1196 TL - 81,1431 TL | 102 Stokta |
|
0.48 in
12.2 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
9,0527 TL - 9,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Black
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
9,0002 TL - 9,0002 TL | 37 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Black
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
45,0006 TL - 45,0006 TL | 7128 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
9,1788 TL - 22,4882 TL | 2870 Stokta |
|
0.449 in
11.4 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
41,9516 TL - 102,7814 TL | 56 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
8 in
203.2 mm
|
||
8,222 TL - 20,144 TL | 18195 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
5,5514 TL - 13,6011 TL | 2194 Stokta |
|
0.272 in
6.9 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,8237 TL - 16,7182 TL | 93 Stokta |
|
0.276 in
7.0 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10,4168 TL - 27,3822 TL | 10010 Stokta |
|
0.402 in
10.2 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
14,5095 TL - 35,5483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.425 in
10.8 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
6,9077 TL - 16,9242 TL | 10380 Stokta |
|
0.449 in
11.4 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
2 in
50.8 mm
|
||
49,8372 TL - 49,8372 TL | 3752 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
16,6124 TL - 40,7003 TL | 17276 Stokta |
|
0.421 in
10.7 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
202,1877 TL - 202,1877 TL | 96696 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Black
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
33,9608 TL - 33,9608 TL | 826 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Black
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
11,7759 TL - 28,8509 TL | 13678 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin