Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7600 Stokta |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 28900 Stokta |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
8 in
203.2 mm
|
|||
| 106305 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 30000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 290880 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.815 in
71.5 mm
|
|||
| 1700 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 47592 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 1080 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 15300 Stokta |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.37 in
34.8 mm
|
|||
| 9960 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| 231200 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.299 in
83.8 mm
|
|||
| 20298 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 2670 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
| 702940 Stokta |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.752 in
95.3 mm
|
|||
| 15300 Stokta |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaklı
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin