Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 28500 Stokta |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 5004 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.476 in
37.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.461 in
62.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.323 in
59.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
3.327 in
84.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.929 in
49.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 90 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin