Menü Arama

Boru Ucu Tapaları

Stokta

Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.

Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.

Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.

  • Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önleyen güvenli ve sağlam kapatma sağlar.
  • İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat sektörlerinde kullanılır.
  • Hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D h Renk Malzeme Kavrama Tipi d Satın Al
5000 Stokta
38.0 mm
9.2 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaklı
34.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.8 mm
8.2 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaklı
84.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
10.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaklı
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
51.5 mm
11.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaksız
49.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
9.9 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaksız
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
66.0 mm
10.4 mm
Doğal renk
LDPE
Parmak Tutamaksız
65.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
11.5 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaksız
37.5 mm
  • / 5
Boru Ucu Tapası 34.7 mm Parmak Tutamaklı LDPE - PIR Doğal renk

20591984


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d
    34.7 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Boru Ucu Tapası 84.5 mm Parmak Tutamaklı LDPE - PIR Doğal renk

20592004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    84.5 mm
  • D
    85.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Boru Ucu Tapası 4.0 mm Parmak Tutamaklı LDPE - PIR Doğal renk

20591991


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Boru Ucu Tapası 49.0 mm Parmak Tutamaksız LDPE - PIR Doğal renk

20572662


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Boru Ucu Tapası 18.5 mm Parmak Tutamaksız LDPE - PIR Doğal renk

20572570


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Boru Ucu Tapası 66.0 mm Parmak Tutamaksız LDPE Natural

20572716


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Boru Ucu Tapası 37.5 mm Parmak Tutamaksız LDPE - PIR Doğal renk

20572624


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk