Menü Arama

Boy Menteşeler - Metal

Stokta

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Seri Kodu: SR5590

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Malzeme Menteşe Tipi Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
50.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
64.0 mm
620 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
915.0 mm
Alüminyum
Deliksiz
31.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
38.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
51.0 mm
1472 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Delikli
38.0 mm
493533 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
38.0 mm
504 Stokta
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Delikli
51.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
32.0 mm
1377 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
1830.0 mm
Alüminyum
Deliksiz
63.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
38.0 mm
308 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
25.0 mm
23 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
50.0 mm
1764 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
30.0 mm
  • / 4
Piyano Menteşesi Deliksiz Menteşe 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493543


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Deliksiz 64.0 mm 1016.0 mm

493555


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330697


Stok Seviyeleri
620 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

1334603


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    915.0 mm
  • Toplam Genişlik
    31.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7616999099
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493525


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493530


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
Piyano Menteşesi Deliksiz 38.0 mm 1016.0 mm

493539


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz 51.0 mm 1016.0 mm

493551


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330675


Stok Seviyeleri
1472 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Delikli 38.0 mm 1016.0 mm

493542


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493533


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 32.0 mm 1016.0 mm

493537


Stok Seviyeleri
504 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Delikli 51.0 mm 1016.0 mm

493552


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493529


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Delikli 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330702


Stok Seviyeleri
1377 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

1334608


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    1830.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.5 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7616999099
Piyano Menteşesi Deliksiz 38.0 mm 1016.0 mm

493541


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330690


Stok Seviyeleri
308 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330683


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330676


Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    7318190090