Menü Arama

Contalı Dişli Tapalar

Stokta

Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.

Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

  • Sıkı sızdırmazlık sağlayarak kirleticilerin girmesini önler.
  • Düz tornavida, altıgen anahtar veya İngiliz anahtarıyla kolayca takılıp çıkarılır.
  • -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Renk: Kırmızı, Sarı, Beyaz Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Thread Sizes (All) Renk Malzeme H Diş Standardı Tip Satın Al
19600 Stokta
16.0 mm
1/8”
Beyaz
PA; TPE
16.0 mm
Gas Dişler
1
1050 Stokta
52.0 mm
1-1/4”
Beyaz
PA; TPE
26.0 mm
Gas Dişler
2
8613000 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
1/2”
Beyaz
PA; TPE
20.0 mm
Gas Dişler
2
12000 Stokta
35.0 mm
3/4”
Beyaz
PA; TPE
20.0 mm
Gas Dişler
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0 mm
1”
Beyaz
PA; TPE
20.0 mm
Gas Dişler
2
114000 Stokta
24.0 mm
3/8”
Beyaz
PA; TPE
18.0 mm
Gas Dişler
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
1/4”
Beyaz
PA; TPE
18.0 mm
Gas Dişler
2
190000 Stokta
19.0 mm
1/4-19
Sarı
Nylon 6
17.5 mm
Emperyal
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
M14 x 1.5
Sarı
Nylon 6
17.5 mm
Metrik
1
19800 Stokta
32.0 mm
3/4-14
Sarı
Nylon 6
19.5 mm
Emperyal
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
1/8-28
Sarı
Nylon 6
15.5 mm
Emperyal
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.4 mm
1/8-28
Kırmızı
LDPE-PIR + NEOPRENE
10.5 mm
Emperyal
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.3 mm
M20 x 2.5
Kırmızı
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.2 mm
Metrik
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.3 mm
M8 x 1.0
Kırmızı
LDPE-PIR + NEOPRENE
14.3 mm
Metrik
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M18 x 1.5
Sarı
Nylon 6
17.5 mm
Metrik
1
90000 Stokta
17.0 mm
M12 x 1.5
Sarı
Nylon 6
16.5 mm
Metrik
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
73.7 mm
#2-11
Kırmızı
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.5 mm
Emperyal
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.8 mm
#1-11
Kırmızı
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
Emperyal
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
M14 x 1.5
Kırmızı
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Metrik
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.3 mm
M10 x 1.0
Kırmızı
LDPE-PIR + NEOPRENE
14.6 mm
Metrik
2
  • / 3
1/8” BSP Dişleri, Gas Dişler N/A White PA; TPE

8610000


Stok Seviyeleri
19600 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8”
1-1/4” BSP Dişleri, Gas Dişler N/A White PA; TPE

8616000


Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4”
1/2” BSP Dişleri, Gas Dişler N/A White PA; TPE

8613000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2”
3/4” BSP Dişleri, Gas Dişler N/A White PA; TPE

8614000


Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4”
1” BSP Dişleri, Gas Dişler N/A White PA; TPE

8615000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1”
3/8” BSP Dişleri, Gas Dişler N/A White PA; TPE

8612000


Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8”
1/4” BSP Dişleri, Gas Dişler N/A White PA; TPE

8611000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4”
Contalı Dişli Tapa Gas Dişler 1/4" Nylon 6 Sarı

20597474


Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M14 Nylon 6 Sarı

20597412


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Contalı Dişli Tapa Gas Dişler 3/4" Nylon 6 Sarı

20597504


Stok Seviyeleri
19800 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Contalı Dişli Tapa Gas Dişler 1/8" Nylon 6 Sarı

20597467


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    9.0 mm
Contalı Dişli Tapa Gas Dişler 1/8" LDPE-PIR + NEOPREN Kırmızı

20597528


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-28
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M20 LDPE-PIR + NEOPREN Kırmızı

20597726


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    26.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 2.5
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M8 LDPE-PIR + NEOPREN Kırmızı

20597641


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.0
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M18 Nylon 6 Sarı

20597436


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    17.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M12 Nylon 6 Sarı

20597405


Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Contalı Dişli Tapa Gas Dişler 2" LDPE-PIR + NEOPREN Kırmızı

20597627


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    73.7 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    74.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #2-11
Contalı Dişli Tapa Gas Dişler 1" LDPE-PIR + NEOPREN Kırmızı

20597597


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    39.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #1-11
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M14 LDPE-PIR + NEOPREN Kırmızı

20597689


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.5
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M10 LDPE-PIR + NEOPREN Kırmızı

20597658


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • h
    10.4 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.0