Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.
Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, PA6, PA; TPE Renk: Red, Yellow, White Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | Renk | Malzeme | H | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7838 TL - 16,7748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 6,6974 TL - 10,4183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 5,1662 TL - 8,0363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 3,2277 TL - 5,0209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 9,7806 TL - 15,2144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.567 in
39.8 mm
|
#1-11
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 5,1603 TL - 8,0271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 3,5759 TL - 5,5625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 4,6439 TL - 7,2239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 3,8798 TL - 6,0352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 6,8745 TL - 10,6936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 8,4884 TL - 13,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 5,3255 TL - 8,2841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 7,5619 TL - 11,763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 8,8719 TL - 13,8008 TL | 94 Stokta |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4-14
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 4,6941 TL - 7,302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 3,8237 TL - 5,948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 4,1778 TL - 6,4988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Kırmızı
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 6,3522 TL - 9,8813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 5,2724 TL - 8,2015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 6,3522 TL - 9,8813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin