Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Tel Kancalar farklı uygulamalar sırasında asılı yükleri destekler.
Malzeme: Iron, Steel Renk: Natural, Seri Kodu: SR1087
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | L | Malzeme | W | Tip | WD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 462970 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 13125 Stokta |
Flat S-Shaped
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 75000 Stokta |
Flat S-Shaped
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 2500 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 1250 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
7.874 in
200.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin