Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
586 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pul Şekli Malzeme Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
7,0971 TL - 7,0971 TL 1287 Stokta
Round
PA
M3
15.0 mm
7,0971 TL - 7,0971 TL 2192 Stokta
Round
PA
M3
20.0 mm
6,687 TL - 6,687 TL 15300 Stokta
Round
25% Glass Filled Nylon 6
M3
5.0 mm
7,0971 TL - 7,0971 TL 6305 Stokta
Round
PA
M3
18.0 mm
10,409 TL - 10,409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M3
35.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M3
35.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M3
40.0 mm
21,6592 TL - 21,6592 TL 998 Stokta
Round
PA
M2
12.0 mm
26,3906 TL - 26,3906 TL 1400 Stokta
Round
PA
M3
15.0 mm
24,0774 TL - 24,0774 TL 12 Stokta
Round
PA
M2
8.0 mm
25,6546 TL - 25,6546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M3
10.0 mm
6,4346 TL - 6,4346 TL 8500 Stokta
Round
PA
M4
8.0 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M4
40.0 mm
9,5495 TL - 9,5495 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
M3
40.0 mm
5,9194 TL - 5,9194 TL 12600 Stokta
Round
PA
M3
8.0 mm
6,687 TL - 6,687 TL 187 Stokta
Round
PA
M4
20.0 mm
10,9347 TL - 10,9347 TL 15000 Stokta
Round
PA
M3
30.0 mm
6,687 TL - 6,687 TL 37830 Stokta
Round
PA
M4
15.0 mm
10,409 TL - 10,409 TL 510 Stokta
Round
PA
M4
30.0 mm
10,409 TL - 10,409 TL 16635 Stokta
Round
PA
M4
25.0 mm
  • / 30
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 15.0 mm

RTSN-M3-15-7-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
1287 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 20.0 mm

RTSN-M3-20-7-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
2192 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 5.0 mm

RTSN-M3-5-7-1

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
15300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 18.0 mm

RTSN-M3-18-7-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
6305 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 35.0 mm

RTSN-M3-35-6-1

Fiyat Aralığı
10,409 TL - 10,409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 35.0 mm

RTSN-M3-35-7-1

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 40.0 mm

RTSN-M3-40-7-1

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2 12.0 mm

300200459935

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
  • Çap
    5.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 15.0 mm

300370559935

Fiyat Aralığı
26,3906 TL - 26,3906 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2 8.0 mm

300200259935

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
  • Çap
    5.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 10.0 mm

300370359935

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 8.0 mm

RTSN-M4-8-7-1

Fiyat Aralığı
6,4346 TL - 6,4346 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 40.0 mm

RTSN-M4-40-7-1

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 40.0 mm

RTSN-M3-40-6-1

Fiyat Aralığı
9,5495 TL - 9,5495 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 8.0 mm

RTSN-M3-8-6-1

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 20.0 mm

RTSN-M4-20-7-1

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
187 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 30.0 mm

RTSN-M3-30-7-1

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 15.0 mm

RTSN-M4-15-7-1

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
37830 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 30.0 mm

RTSN-M4-30-7-1

Fiyat Aralığı
10,409 TL - 10,409 TL

Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 25.0 mm

RTSN-M4-25-7-1

Fiyat Aralığı
10,409 TL - 10,409 TL

Stok Seviyeleri
16635 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Çap
    7.0 mm