These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,666 TL - 6,666 TL | 3898 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
734,249 TL - 734,249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PEEK
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 583308 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
32,9093 TL - 32,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
673,0129 TL - 673,0129 TL | 100 Stokta |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
394,41 TL - 394,41 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PEEK
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
549,6814 TL - 549,6814 TL | 90 Stokta |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | 102 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,8751 TL - 7,8751 TL | 49039 Stokta |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8,1064 TL - 8,1064 TL | 251 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,6029 TL - 6,6029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,2722 TL - 10,2722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,6101 TL - 14,6101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,0212 TL - 9,0212 TL | 15762 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
7,6963 TL - 7,6963 TL | 22173 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10,3985 TL - 10,3985 TL | 6717 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,326 TL - 9,326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13,7539 TL - 13,7539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
7,013 TL - 7,013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,4229 TL - 7,4229 TL | 104861 Stokta |
Hexagonal
|
Nylon
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin