Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158400 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Kırmızı
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 235600 Stokta |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 438000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Kırmızı
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 113016 Stokta |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 1900 Stokta |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Kırmızı
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 500 Stokta |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrik
|
|||
| 500 Stokta |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrik
|
|||
| 23307 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Kırmızı
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 133038 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Kırmızı
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 7500 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Doğal renk
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 2670 Stokta |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Kırmızı
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 1216 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 160002 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 19746 Stokta |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Kırmızı
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 2128 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Kırmızı
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 6480 Stokta |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 393395 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm