Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.
Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.
Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.
Malzeme: LDPE, PA, PE Renk: Yellow, Blue Seri Kodu: SR1005, SR1007, SR1117
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | h | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5141 TL - 25,7598 TL | 6000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1-15
|
0.429 in
10.9 mm
|
Mavi
|
PE
|
UNF Dişleri
|
4
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 12644 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 7,4335 TL - 18,2121 TL | 261900 Stokta |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
Mavi
|
PE
|
UNF Dişleri
|
4
|
||
| 8,569 TL - 8,569 TL | 208452 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 7,6963 TL - 18,8561 TL | 130900 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16-21
|
0.299 in
7.6 mm
|
Mavi
|
PE
|
UNF Dişleri
|
4
|
||
| 4,6892 TL - 11,4888 TL | 5000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
PE
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
| 11,2502 TL - 27,563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Mavi
|
PE
|
UNF Dişleri
|
4
|
||
| 19,3461 TL - 19,3461 TL | 10062 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
PA
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 23,6569 TL - 23,6569 TL | 38670 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | 151200 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mavi
|
PE
|
UNF Dişleri
|
4
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | 8686 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 10,02 TL - 10,02 TL | 500 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 4599 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 17,2432 TL - 42,246 TL | 1703 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 3,5538 TL - 3,5538 TL | 253732 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 7,1075 TL - 17,4134 TL | 1020 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
Mavi
|
PE
|
UNF Dişleri
|
4
|
||
| 12,4066 TL - 30,3966 TL | 4250 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
1-7/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
| 11,5656 TL - 28,3357 TL | 39940 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1-5/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
| 8,6644 TL - 12,1302 TL | 197047 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
| 2,986 TL - 7,3156 TL | 202395 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
UNF Dişleri
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin