Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları

Stokta

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk h Malzeme H Diş Standardı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.8 mm
1-5/8-12 in
Kırmızı
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
23307 Stokta
9.9 mm
M8 x 1
Kırmızı
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrik
28 Stokta
50.3 mm
1-7/8-12 in
Kırmızı
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
16002 Stokta
27.6 mm
#1-14 in
Kırmızı
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
282642 Stokta
17.9 mm
M16 x 1.5
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrik
3211 Stokta
21.7 mm
3/4-16 in
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
7500 Stokta
16.5 mm
9/16-18 in
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
341250 Stokta
24.9 mm
7/8-14 in
Kırmızı
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
1000 Stokta
77.9 mm
2-1/2-11 in
Kırmızı
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
152881 Stokta
29.4 mm
3/4-14 in
Kırmızı
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
336 Stokta
71.5 mm
2-1/4 in
Kırmızı
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
81940 Stokta
14.0 mm
M12 x 1.5
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrik
276588 Stokta
28.3 mm
M26 x 1.5
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
41616 Stokta
24.5 mm
M18 x 1;5
Sarı
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrik
25230 Stokta
36.0 mm
M30 x 1;5
Sarı
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrik
1176 Stokta
59.0 mm
M52 x 1;5
Sarı
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrik
1300 Stokta
61.0 mm
M55 x 1;5
Sarı
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M16 x 1;5
Sarı
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
Metrik
42300 Stokta
35.5 mm
M29 x 1;5
Sarı
13.0 mm
HDPE
15.2 mm
Metrik
110500 Stokta
26.0 mm
3/4 in
Sarı
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
UNF Dişleri
  • / 8
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11053


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12100


Stok Seviyeleri
23307 Stokta
Özellikler
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M8 x 1
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11804


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12826


Stok Seviyeleri
16002 Stokta
Özellikler
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    #1-14 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12105


Stok Seviyeleri
282642 Stokta
Özellikler
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12847


Stok Seviyeleri
3211 Stokta
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    3/4-16 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11041


Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11089


Stok Seviyeleri
341250 Stokta
Özellikler
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12905


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    2-1/2-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10205


Stok Seviyeleri
152881 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    3/4-14 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler 2-1/4 LDPE - PIR Kırmızı

12954


Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    2-1/4 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12103


Stok Seviyeleri
81940 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12111


Stok Seviyeleri
276588 Stokta
Özellikler
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M26 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler M18 HDPE Sarı

9008000


Stok Seviyeleri
41616 Stokta
Özellikler
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M18 x 1;5
Dişli Kapak Metrik Dişler M30 HDPE Sarı

9015000


Stok Seviyeleri
25230 Stokta
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M30 x 1;5
Dişli Kapak Metrik Dişler M52 HDPE Sarı

9022000


Stok Seviyeleri
1176 Stokta
Özellikler
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M52 x 1;5
Dişli Kapak Metrik Dişler M55 HDPE Sarı

9023000


Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M55 x 1;5
Dişli Kapak Metrik Dişler M16 HDPE Sarı

9007000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
Dişli Kapak Metrik Dişler M29 HDPE Sarı

9014100


Stok Seviyeleri
42300 Stokta
Özellikler
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M29 x 1;5
Dişli Kapak UNF Dişleri 3/4 HDPE Sarı

9229000


Stok Seviyeleri
110500 Stokta
Özellikler
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Boyutu
    3/4 in