DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1121
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | HD | Renk | TL | Uyumlu DKO Bağlantı Elemanları (Hepsi) | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5224 TL - 1,5224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Kırmızı
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metrik Dişler
|
||
0,936 TL - 0,936 TL | 21000 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Metrik Dişler
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin