Menü Arama

Endeks Pistonları - Kilitlemeli ve Kilitlemesiz

Stokta

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Series Code :SR5408

Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
109 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Nihai Uç Kuvveti Gövde Diş Boyutu Cıvata Uzunluğu Kulp Kilitleme Tipi Kafa Çapı Başlangıç Uç Kuvveti Satın Al
250,4377 TL - 250,4377 TL 27 Stokta
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Locking
28.0 mm
10.00 N
238,5668 TL - 238,5668 TL 20 Stokta
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Locking
21.0 mm
4.00 N
428,0323 TL - 428,0323 TL 20 Stokta
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Locking
33.0 mm
11.00 N
235,2023 TL - 235,2023 TL 22 Stokta
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Locking
16.0 mm
5.00 N
231,7326 TL - 231,7326 TL 336 Stokta
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Locking
12.0 mm
3.00 N
426,2429 TL - 426,2429 TL 20 Stokta
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Locking
25.0 mm
6.00 N
497511 400,38 TL - 400,38 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Denge Konumu
18.2 mm
4.00 N
209,3373 TL - 209,3373 TL 38 Stokta
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Non-Locking
21.0 mm
4.00 N
239,8285 TL - 239,8285 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Locking
25.0 mm
6.00 N
258,7183 TL - 258,7183 TL 65 Stokta
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Non-Locking
21.0 mm
5.00 N
209,3373 TL - 209,3373 TL 10 Stokta
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Locking
21.0 mm
4.00 N
257,3382 TL - 257,3382 TL 10 Stokta
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Locking
28.0 mm
10.00 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Locking
25.0 mm
6.0 N
426,981 TL - 426,981 TL 8 Stokta
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Locking
33.0 mm
11.00 N
256,2306 TL - 256,2306 TL 199 Stokta
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Locking
18.0 mm
5.00 N
292,3994 TL - 292,3994 TL 218 Stokta
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Locking
18.0 mm
5.00 N
537,5585 TL - 537,5585 TL 520 Stokta
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Non-Locking
31.0 mm
10.00 N
257,3382 TL - 257,3382 TL 126 Stokta
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Non-Locking
28.0 mm
10.00 N
279,6773 TL - 279,6773 TL 24 Stokta
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Non-Locking
25.0 mm
6.0 N
210,3081 TL - 210,3081 TL 726 Stokta
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Non-Locking
12.0 mm
3.00 N
  • / 6
Endeks Pistonu 28.0 mm M12 PA Black

1220755

Fiyat Aralığı
250,4377 TL - 250,4377 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    23.00 N
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M8 PA Black

1220771

Fiyat Aralığı
238,5668 TL - 238,5668 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    5.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.5 mm
Endeks Pistonu 33.0 mm M16 x 1.5

1220793

Fiyat Aralığı
428,0323 TL - 428,0323 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.0 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 PA Black

1220814

Fiyat Aralığı
235,2023 TL - 235,2023 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.5 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220833

Fiyat Aralığı
231,7326 TL - 231,7326 TL

Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    33.0 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M16 x 1.5 PA Black

1220841

Fiyat Aralığı
426,2429 TL - 426,2429 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    20.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    68.0 mm
Endeks Pistonu 18.2 mm M10 x 1.0 Steel Grey

497511

Fiyat Aralığı
400,38 TL - 400,38 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Nihai Uç Kuvveti
    9.00 N
  • Kafa Çapı
    18.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.4 mm
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
Endeks Pistonu 21.0 mm M8 x 1.0 PA Black

1220744

Fiyat Aralığı
209,3373 TL - 209,3373 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    5.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M10 x 1.0 PA Black

1220753

Fiyat Aralığı
239,8285 TL - 239,8285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M12 x 1.5 PA Black

1220806

Fiyat Aralığı
258,7183 TL - 258,7183 TL

Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    20.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    52.0 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M8 PA Black

1220743

Fiyat Aralığı
209,3373 TL - 209,3373 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    5.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.5 mm
Endeks Pistonu 28.0 mm M12 PA Black

1220759

Fiyat Aralığı
257,3382 TL - 257,3382 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    23.00 N
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
Endeksleme Pimi M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

1220777


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
Endeks Pistonu 33.0 mm M16 x 1.5

1220797

Fiyat Aralığı
426,981 TL - 426,981 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.0 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 18.0 mm M10 PA Black

1220816

Fiyat Aralığı
256,2306 TL - 256,2306 TL

Stok Seviyeleri
199 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    17.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    52.0 mm
Endeks Pistonu 18.0 mm M10 x 1.0 PA Black

1220835

Fiyat Aralığı
292,3994 TL - 292,3994 TL

Stok Seviyeleri
218 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    46.0 mm
Endeks Pistonu 31.0 mm M16 x 1.5 Steel Black

491233

Fiyat Aralığı
537,5585 TL - 537,5585 TL

Stok Seviyeleri
520 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Nihai Uç Kuvveti
    25.00 N
  • Kafa Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.0 mm
  • Bitir
    Matt
Endeks Pistonu 28.0 mm M12 x 1.5 PA Black

1220760

Fiyat Aralığı
257,3382 TL - 257,3382 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    23.00 N
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M10 x 1.0

1220776

Fiyat Aralığı
279,6773 TL - 279,6773 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220798

Fiyat Aralığı
210,3081 TL - 210,3081 TL

Stok Seviyeleri
726 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    12.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm