Menü Arama

Endeks Pistonları - Kilitlemeli ve Kilitlemesiz

Stokta

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Series Code :SR5408

Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
109 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Nihai Uç Kuvveti Gövde Diş Boyutu Cıvata Uzunluğu Kulp Kilitleme Tipi Kafa Çapı Başlangıç Uç Kuvveti Satın Al
262,2216 TL - 262,2216 TL 39 Stokta
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Locking
21.0 mm
5.00 N
260,7518 TL - 260,7518 TL 38 Stokta
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Locking
16.0 mm
5.00 N
410,686 TL - 410,686 TL 251 Stokta
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Non-Locking
21.0 mm
8.00 N
866,0571 TL - 866,0571 TL 130 Stokta
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Non-Locking
18.2 mm
2.00 N
229,0989 TL - 229,0989 TL 10 Stokta
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Locking
12.0 mm
3.00 N
239,8285 TL - 239,8285 TL 17 Stokta
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Locking
25.0 mm
6.00 N
327,087 TL - 327,087 TL 50 Stokta
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Locking
33.0 mm
11.00 N
239,8285 TL - 239,8285 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Non-Locking
25.0 mm
6.00 N
327,087 TL - 327,087 TL 8 Stokta
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Non-Locking
33.0 mm
11.00 N
430,5557 TL - 430,5557 TL 18 Stokta
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Non-Locking
33.0 mm
11.0 N
238,4831 TL - 238,4831 TL 23 Stokta
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Non-Locking
18.0 mm
5.00 N
272,5276 TL - 272,5276 TL 10 Stokta
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Locking
16.0 mm
5.00 N
479,6069 TL - 479,6069 TL 3 Stokta
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Non-Locking
25.0 mm
11.00 N
237,5153 TL - 237,5153 TL 45 Stokta
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Locking
25.0 mm
6.00 N
326,3602 TL - 326,3602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Locking
33.0 mm
11.00 N
315,0152 TL - 315,0152 TL 30 Stokta
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Locking
28.0 mm
10.0 N
432,3431 TL - 432,3431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.4 mm
17.00 N
M12 x 1.75
Non-Locking
24.0 mm
4.00 N
460,4926 TL - 460,4926 TL 82 Stokta
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Non-Locking
21.0 mm
8.00 N
150,1425 TL - 150,1425 TL 131 Stokta
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Non-Locking
17.5 mm
1.00 N
250,4377 TL - 250,4377 TL 118 Stokta
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Non-Locking
28.0 mm
10.00 N
  • / 6
Endeks Pistonu 21.0 mm M12 PA Black

1220817

Fiyat Aralığı
262,2216 TL - 262,2216 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Cıvata Uzunluğu
    16.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.0 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 PA Black

1220836

Fiyat Aralığı
260,7518 TL - 260,7518 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.5 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M10 x 1.0 Steel Black

491234

Fiyat Aralığı
410,686 TL - 410,686 TL

Stok Seviyeleri
251 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Nihai Uç Kuvveti
    20.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
  • Bitir
    Matt
Endeks Pistonu 18.2 mm M10 x 1.0 Stainless Steel Grey

497514

Fiyat Aralığı
866,0571 TL - 866,0571 TL

Stok Seviyeleri
130 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Nihai Uç Kuvveti
    9.00 N
  • Kafa Çapı
    18.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.4 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220810

Fiyat Aralığı
229,0989 TL - 229,0989 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M10 PA Black

1220751

Fiyat Aralığı
239,8285 TL - 239,8285 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
Endeks Pistonu 33.0 mm M16 PA Black

1220767

Fiyat Aralığı
327,087 TL - 327,087 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.00 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M10 x 1.0 PA Black

1220752

Fiyat Aralığı
239,8285 TL - 239,8285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
Endeks Pistonu 33.0 mm M16 x 1.5 PA Black

1220768

Fiyat Aralığı
327,087 TL - 327,087 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.00 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 33.0 mm M16

1220790

Fiyat Aralığı
430,5557 TL - 430,5557 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.0 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 18.0 mm M10 x 1.0 PA Black

1220802

Fiyat Aralığı
238,4831 TL - 238,4831 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    16.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    42.5 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 x 1.0 PA Black

1220837

Fiyat Aralığı
272,5276 TL - 272,5276 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M12 x 1.5 Steel Black

491236

Fiyat Aralığı
479,6069 TL - 479,6069 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Nihai Uç Kuvveti
    20.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    61.0 mm
  • Bitir
    Matt
Endeks Pistonu 25.0 mm M10 x 1.0 PA Black

1220749

Fiyat Aralığı
237,5153 TL - 237,5153 TL

Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
Endeks Pistonu 33.0 mm M16 x 1.5 PA Black

1220765

Fiyat Aralığı
326,3602 TL - 326,3602 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.00 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 28.0 mm M12 x 1.5

1220785

Fiyat Aralığı
315,0152 TL - 315,0152 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    23.0 N
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
Endeks Pistonu 24.0 mm M12 x 1.75 Die Cast Zinc Grey

497512

Fiyat Aralığı
432,3431 TL - 432,3431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Nihai Uç Kuvveti
    17.00 N
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.4 mm
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
Endeks Pistonu 21.0 mm M10 x 1.0 PA Black

491235

Fiyat Aralığı
460,4926 TL - 460,4926 TL

Stok Seviyeleri
82 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Nihai Uç Kuvveti
    17.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    51.0 mm
  • Bitir
    Matt
Endeks Pistonu 17.5 mm Alüminyum Black

497563

Fiyat Aralığı
150,1425 TL - 150,1425 TL

Stok Seviyeleri
131 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    8.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    7.0 N
  • Kafa Çapı
    17.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    18.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
Endeks Pistonu 28.0 mm M12 x 1.5 PA Black

1220756

Fiyat Aralığı
250,4377 TL - 250,4377 TL

Stok Seviyeleri
118 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    23.00 N
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm