Menü Arama

Esnek Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar - Standart

Stokta

Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.

Esnek Kapaklar düz ve dişli uygulamalar için uygun olup özgün tasarımları sayesinde farklı çaplara oturur.

  • Yıldız biçimli tasarıma ve çekme tırnağına sahiptir.
  • Kolay montaj ve sökme.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SRF0077

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d d2 Thread Sizes (All) h Diş Standardı Satın Al
216792 Stokta
11.0 mm
13.5 mm
7/6", 1/2";1/4";M12
25.0 mm
UNF Dişleri
107960 Stokta
13.5 mm
16.5 mm
9/16", 5/8";M14, M16
30.0 mm
UNF Dişleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
24.0 mm
7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
50.0 mm
UNF Dişleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
20.0 mm
3/4";3/8";M18
40.0 mm
UNF Dişleri
133000 Stokta
9.0 mm
11.0 mm
3/8";1/8";M10
25.0 mm
UNF Dişleri
Çekme Kulaklı Kapak 25.0 mm PVC Black

MFWA-110-025


Stok Seviyeleri
216792 Stokta
Özellikler
  • h
    25.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/6", 1/2";1/4";M12
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Çekme Kulaklı Kapak 30.0 mm PVC Black

MFWA-135-030


Stok Seviyeleri
107960 Stokta
Özellikler
  • h
    30.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16", 5/8";M14, M16
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Çekme Kulaklı Kapak 50.0 mm PVC Black

MFWA-200-050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    50.0 mm
  • d2
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Çekme Kulaklı Kapak 40.0 mm PVC Black

MFWA-165-040


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    40.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d
    16.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4";3/8";M18
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Çekme Kulaklı Kapak 25.0 mm PVC Black

MFWA-090-025


Stok Seviyeleri
133000 Stokta
Özellikler
  • h
    25.0 mm
  • d2
    11.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8";1/8";M10
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler