Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları - UNF Dişler

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Malzeme: LDPE, HDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1077, SRF0029

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme H L Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Satın Al
105300 Stokta
28.0 mm
Kırmızı
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
Kırmızı
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.3 mm
Kırmızı
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
163710 Stokta
21.7 mm
Kırmızı
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
512550 Stokta
20.4 mm
Kırmızı
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.9 mm
Kırmızı
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
226800 Stokta
20.8 mm
Kırmızı
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
168400 Stokta
24.1 mm
Kırmızı
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
315900 Stokta
17.2 mm
Kırmızı
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
265650 Stokta
40.9 mm
Kırmızı
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
260000 Stokta
17.2 mm
Kırmızı
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
Sarı
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
2967 Stokta
34.0 mm
Sarı
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
60816 Stokta
27.0 mm
Sarı
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
3894 Stokta
17.0 mm
Sarı
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
2996 Stokta
23.5 mm
Sarı
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
14500 Stokta
33.0 mm
Sarı
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
1000 Stokta
30.0 mm
Sarı
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
3000 Stokta
18.0 mm
Sarı
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
956 Stokta
20.0 mm
Sarı
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
  • / 2
Dişli Tapa UNF Dişleri 7/8 in x 14 LDPE Red

110183


Stok Seviyeleri
105300 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/8 in x 14
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 11⁄16 in x 14 LDPE Red

110185


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11⁄16 in x 14
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 3/8 in x 24 LDPE Red

110177


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8 in x 24
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 11/16 in x 12 LDPE Red

110184


Stok Seviyeleri
163710 Stokta
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16 in x 12
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 9⁄16 in x 18 LDPE Red

110180


Stok Seviyeleri
512550 Stokta
Özellikler
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9⁄16 in x 18
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 11⁄16 in x 14 LDPE Red

110228


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11⁄16 in x 14
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 5/8 in x 18 LDPE Red

110181


Stok Seviyeleri
226800 Stokta
Özellikler
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/8 in x 18
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 3/4 in x 16 LDPE Red

110182


Stok Seviyeleri
168400 Stokta
Özellikler
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4 in x 16
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 1/2 in x 20 LDPE Red

110179


Stok Seviyeleri
315900 Stokta
Özellikler
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2 in x 20
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 1- 5/16 in x 12 LDPE Red

110186


Stok Seviyeleri
265650 Stokta
Özellikler
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1- 5/16 in x 12
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 7⁄16 in x 20 LDPE Red

110178


Stok Seviyeleri
260000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7⁄16 in x 20
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 9/16 x 18 HDPE Yellow

8433100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/16 x 18
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 1-1/16 x 12 HDPE Yellow

8440000


Stok Seviyeleri
2967 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1-1/16 x 12
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 13/16 x 16 HDPE Yellow

8437000


Stok Seviyeleri
60816 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16 x 16
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 7/16 x 20 HDPE Yellow

8431000


Stok Seviyeleri
3894 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/16 x 20
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11/16 x 16 HDPE Yellow

8435500


Stok Seviyeleri
2996 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16 x 16
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 1 in x 12 HDPE Yellow

8439000


Stok Seviyeleri
14500 Stokta
Özellikler
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1 in x 12
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 7/8 x 14 HDPE Yellow

8438000


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/8 x 14
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 1/2 in x 20 HDPE Yellow

8432000


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2 in x 20
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 9/16 x 18 HDPE Yellow

8433000


Stok Seviyeleri
956 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/16 x 18
  • Malzeme
    HDPE