Menü Arama

Ferrit Boncuklar

Stokta

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Eklenti Uzunluğu Empedans 100 MHz Empedans 25 MHz Eklenti Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
253 Stokta
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
5500 Stokta
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
60800 Stokta
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
180 Stokta
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
3150 Stokta
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
2000 Stokta
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
  • / 3
Toroid Ferrit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

RT-310-190-70


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.0 mm
Toroid Ferrit 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

RT-360-250-70


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.0 mm
Ferrit Boncuk 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Siyah K5B A5

RSH8-112102112A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    K5B A5
  • Eklenti Uzunluğu
    10.2 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    11.2 mm
Toroid Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

RT-35-14-33


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    1.4 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    1.4 mm
Toroid Ferrit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

RT-406-274-150


Stok Seviyeleri
253 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    27.4 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    27.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
Lehim Ferriti 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

RRHL35-45-8T26


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    K5B RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    4.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    4.5 mm
Toroid Ferrit 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

RT-43-28-25


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    2.8 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    2.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    2.5 mm
Lehim Ferriti 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

RRHL35-45-8T52


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    K5B RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    4.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    4.5 mm
Lehim Ferriti 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

RRHL35-47-8T26


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    K5B RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    4.7 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    4.7 mm
Ferrit Boncuk 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Siyah K5B

RRH6-1-20-K5B


Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    6.0 mm
Toroid Ferrit 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

RT-220-140-100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
Toroid Ferrit 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

RT-250-150-120


Stok Seviyeleri
60800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
Toroid Ferrit 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

RT-236-114-140


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    11.4 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    11.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.0 mm
Toroid Ferrit 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

RT-260-130-127


Stok Seviyeleri
3150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    13.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
Toroid Ferrit 19.0 mm 68 Ω 115 Ω K5B

RT-310-190-160


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
Toroid Ferrit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

RT-236-150-60


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
Toroid Ferrit 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

RT-280-160-130


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
  • Eklenti Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
Ferrit Boncuk 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Siyah K5B

RRH8-2-35-K5B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    5.2 mm
Toroid Ferrit 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

RT-220-135-64


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • Eklenti Uzunluğu
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    13.5 mm
Toroid Ferrit 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

RT-40-15-20


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5 RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    2.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    1.5 mm