Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d1 | h1 | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9781 TL - 13,966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.071 in
52.6 mm
|
Sarı
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7317 TL - 1,1382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,8088 TL - 4,3692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.016 in
25.8 mm
|
Sarı
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9529 TL - 1,4824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.559 in
14.2 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7736 TL - 5,87 TL | 40 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
Sarı
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0889 TL - 3,2494 TL | 99 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3131 TL - 3,5982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.913 in
23.2 mm
|
Sarı
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1538 TL - 3,3503 TL | 99 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
Sarı
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,3753 TL - 5,2504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3869 TL - 3,7129 TL | 69 Stokta |
0.933 in
23.7 mm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,151 TL - 4,9016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Sarı
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1656 TL - 3,3687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.783 in
19.9 mm
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7171 TL - 2,6711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,8652 TL - 7,5681 TL | 100 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Sarı
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5936 TL - 5,59 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.295 in
32.9 mm
|
Sarı
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7171 TL - 2,6711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Sarı
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0301 TL - 4,7134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.094 in
27.8 mm
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,6473 TL - 10,3402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7055 TL - 4,2086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.992 in
25.2 mm
|
Sarı
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5643 TL - 7,10 TL | 50 Stokta |
1.488 in
37.8 mm
|
Sarı
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin