Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | IH | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 36987 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 447298 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 351820 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 2800 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
| 6750 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 375870 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin