These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Flanş Dış Çapı | Flanşlı | Toplam Uzunluk | Şaft Delik Çapı | Şaft Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 2068 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 3200 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 76898 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 26,2855 TL - 26,2855 TL | 461 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 17,5586 TL - 17,5586 TL | 29488 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 54,3583 TL - 54,3583 TL | 14796 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 17,5586 TL - 17,5586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 142,6774 TL - 142,6774 TL | 12920 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 45,0006 TL - 45,0006 TL | 52768 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 97 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Evet
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 21,9746 TL - 21,9746 TL | 3264 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 45600 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Evet
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 21,9746 TL - 21,9746 TL | 72135 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 32,5939 TL - 32,5939 TL | 3285 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Evet
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 43,2133 TL - 43,2133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 17,5586 TL - 17,5586 TL | 4784 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Evet
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 2261 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Evet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 27200 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 61,0874 TL - 61,0874 TL | 90400 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin