Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanşlı Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
34,066 TL - 34,066 TL 212400 Stokta
22.0 mm
30.0 mm
Evet
15.0 mm
16.0 mm
12.5 mm
44,0544 TL - 44,0544 TL 29172 Stokta
25.0 mm
30.0 mm
Evet
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
161,8133 TL - 161,8133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
45.0 mm
Evet
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
44,0544 TL - 44,0544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
30.0 mm
Evet
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
66,5548 TL - 66,5548 TL 635 Stokta
23.0 mm
30.0 mm
Evet
21.5 mm
20.0 mm
59,6777 TL - 119,1607 TL 11 Stokta
36.0 mm
45.0 mm
Evet
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
42,1618 TL - 42,1618 TL 36768 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
47,1035 TL - 47,1035 TL 3936 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
47,6292 TL - 47,6292 TL 5840 Stokta
18.0 mm
24.0 mm
Evet
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
30,2809 TL - 30,2809 TL 4768 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
43,3185 TL - 43,3185 TL 151 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
18.0 mm
Evet
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
44,2958 TL - 88,6891 TL 10386 Stokta
28.0 mm
35.0 mm
Evet
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
31,4374 TL - 31,4374 TL 7848 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
45,4212 TL - 45,4212 TL 43 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
27,1265 TL - 27,1265 TL 194 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
25,3391 TL - 25,3391 TL 33000 Stokta
16.0 mm
21.0 mm
Evet
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
203,5546 TL - 203,5546 TL 5000 Stokta
39.0 mm
47.0 mm
Evet
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
26,706 TL - 26,706 TL 157386 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
29,9654 TL - 29,9654 TL 191282 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 16.0 mm 22.0 mm 15.0 mm Natural

008160400002

Fiyat Aralığı
34,066 TL - 34,066 TL

Stok Seviyeleri
212400 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    22.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    12.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Natural

008200300002

Fiyat Aralığı
44,0544 TL - 44,0544 TL

Stok Seviyeleri
29172 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    25.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Natural

008320000002

Fiyat Aralığı
161,8133 TL - 161,8133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    38.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    38.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    3.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Black

008200359902

Fiyat Aralığı
44,0544 TL - 44,0544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    25.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Black

008759023243

Fiyat Aralığı
66,5548 TL - 66,5548 TL

Stok Seviyeleri
635 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    23.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
Rulman 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Black

008775023243

Fiyat Aralığı
119,1607 TL - 59,6777 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    36.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Black

008729023243

Fiyat Aralığı
42,1618 TL - 42,1618 TL

Stok Seviyeleri
36768 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Black

008743023243

Fiyat Aralığı
47,1035 TL - 47,1035 TL

Stok Seviyeleri
3936 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Black

008747023243

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
5840 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    18.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Black

008725023243

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
4768 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Black

008731023243

Fiyat Aralığı
43,3185 TL - 43,3185 TL

Stok Seviyeleri
151 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Black

008721023243

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Black

008763023243

Fiyat Aralığı
88,6891 TL - 44,2958 TL

Stok Seviyeleri
10386 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Black

008727023243

Fiyat Aralığı
31,4374 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
7848 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Black

008741023243

Fiyat Aralığı
45,4212 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Black

008717023243

Fiyat Aralığı
27,1265 TL - 27,1265 TL

Stok Seviyeleri
194 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Black

008101259902

Fiyat Aralığı
25,3391 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
33000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Black

008779011442

Fiyat Aralığı
203,5546 TL - 203,5546 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    39.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Black

008705011442

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
157386 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Black

008713011442

Fiyat Aralığı
29,9654 TL - 29,9654 TL

Stok Seviyeleri
191282 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak