Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Malzeme: HDPE, LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0084, SR1060
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | d | Tip | Havalandırma Kanatçığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110004 | 836250 Stokta |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
||
| 55841 Stokta |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
|||
| 7400 Stokta |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
|||
| 140 Stokta |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
|||
| 91800 Stokta |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
|||
| 115200 Stokta |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
|||
| 724200 Stokta |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
|||
| 14400 Stokta |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
|||
| 133200 Stokta |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
|||
| 8624 Stokta |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
|||
| 36000 Stokta |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
|||
| 972 Stokta |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
|||
| 136000 Stokta |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
|||
| 80 Stokta |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
|||
| 365600 Stokta |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
|||
| 110009 | 52800 Stokta |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
||
| 54400 Stokta |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
|||
| 285000 Stokta |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin