Menü Arama

Girintili Boru Kapakları

Stokta

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Girintili Kapaklar boru şev kenarlarını ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur ‌Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur.

  • Çeşitli DIN Boru Teknik Özelliklerine uygundur:uygunlukDN 150aralığıDN 1000.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Yellow Seri Kodu: SR1370, SR1371

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
19 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H1 H DIN Nominal Çap Tip OD WT Satın Al
150,2633 TL - 150,2633 TL 110 Stokta
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
135,9484 TL - 135,9484 TL 108 Stokta
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
210,0927 TL - 514,7272 TL 68 Stokta
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
2.178,4336 TL - 5.337,1624 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
639,8932 TL - 1.567,7384 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
280,0457 TL - 686,1121 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
223,3213 TL - 547,1371 TL 80 Stokta
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
2.402,0703 TL - 5.885,0723 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
430,6609 TL - 1.055,1193 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
34858 369,1529 TL - 904,4248 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
85,3751 TL - 209,1691 TL 1710 Stokta
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
97,0615 TL - 97,0615 TL 80 Stokta
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
2.106,244 TL - 3.650,797 TL 11 Stokta
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
94,9567 TL - 232,6437 TL 168 Stokta
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
297,1307 TL - 727,9704 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
97,0615 TL - 97,0615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
2.089,9318 TL - 5.120,3329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
748,2995 TL - 1.833,3338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
1.858,2845 TL - 3.221,1952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
Girintili Boru Kapağı 254.0 mm 23.0 mm Black LDPE

110428

Fiyat Aralığı
150,2633 TL - 150,2633 TL

Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominal Çap
    254.0 mm
Girintili Boru Kapağı 254.0 mm 15.0 mm Black LDPE

110427

Fiyat Aralığı
135,9484 TL - 135,9484 TL

Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominal Çap
    254.0 mm
Girintili Boru Kapağı 203.2 mm 23.2 mm Yellow PE

34846

Fiyat Aralığı
514,7272 TL - 210,0927 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Nominal Çap
    203.2 mm
Girintili Boru Kapağı 762.0 mm 28.0 mm Yellow PE

34868

Fiyat Aralığı
5.337,1624 TL - 2.178,4336 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominal Çap
    762.0 mm
Girintili Boru Kapağı 457.2 mm 26.2 mm Yellow PE

34860

Fiyat Aralığı
1.567,7384 TL - 639,8932 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominal Çap
    457.2 mm
Girintili Boru Kapağı 304.8 mm 15.0 mm Black LDPE

110430

Fiyat Aralığı
686,1121 TL - 280,0457 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominal Çap
    304.8 mm
Girintili Boru Kapağı 254.0 mm 18.1 mm Yellow PE

34848

Fiyat Aralığı
547,1371 TL - 223,3213 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Nominal Çap
    254.0 mm
Girintili Boru Kapağı 812.8 mm 22.6 mm Yellow PE

34869

Fiyat Aralığı
5.885,0723 TL - 2.402,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominal Çap
    812.8 mm
Girintili Boru Kapağı 355.6 mm 28.3 mm Yellow PE

34855

Fiyat Aralığı
1.055,1193 TL - 430,6609 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Nominal Çap
    355.6 mm
Girintili Boru Kapağı 406.4 mm 26.2 mm Yellow PE

34858

Fiyat Aralığı
904,4248 TL - 369,1529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominal Çap
    406.4 mm
Girintili Boru Kapağı 152.4 mm 15.0 mm Black LDPE

110423

Fiyat Aralığı
209,1691 TL - 85,3751 TL

Stok Seviyeleri
1710 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominal Çap
    152.4 mm
Girintili Boru Kapağı 203.2 mm 23.0 mm Black LDPE

110426

Fiyat Aralığı
97,0615 TL - 97,0615 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominal Çap
    203.2 mm
Girintili Boru Kapağı 1016.0 mm 26.5 mm Yellow PE

31138

Fiyat Aralığı
3.650,797 TL - 2.106,244 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Nominal Çap
    1016.0 mm
Girintili Boru Kapağı 152.4 mm 28.0 mm Yellow PE

31018

Fiyat Aralığı
232,6437 TL - 94,9567 TL

Stok Seviyeleri
168 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominal Çap
    152.4 mm
Girintili Boru Kapağı 304.8 mm 26.0 mm Yellow PE

34853

Fiyat Aralığı
727,9704 TL - 297,1307 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Nominal Çap
    304.8 mm
Girintili Boru Kapağı 203.2 mm 15.0 mm Black LDPE

110425

Fiyat Aralığı
97,0615 TL - 97,0615 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominal Çap
    203.2 mm
Girintili Boru Kapağı 609.6 mm 20.8 mm Yellow PE

34865

Fiyat Aralığı
5.120,3329 TL - 2.089,9318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Nominal Çap
    609.6 mm
Girintili Boru Kapağı 508.0 mm 27.7 mm Yellow PE

34862

Fiyat Aralığı
1.833,3338 TL - 748,2995 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Nominal Çap
    508.0 mm
Girintili Boru Kapağı 914.4 mm 22.6 mm Yellow PE

34871

Fiyat Aralığı
3.221,1952 TL - 1.858,2845 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominal Çap
    914.4 mm