Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Series Code :SR5468
Seri Kodu: SR5468
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Mandal Malzemesi | Toplam Kanat Uzunluğu | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.051,1029 TL - 1.261,3235 TL | 381 Stokta |
Sol Tutamaklı
|
Steel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
1.051,1029 TL - 1.261,3235 TL | 1270 Stokta |
Ters El
|
Steel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
117,0229 TL - 140,4274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
191,253 TL - 229,5036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
196,9307 TL - 236,3168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
497571 | 1.741,4641 TL - 2.089,7569 TL | 6720 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
497570 | 1.577,2326 TL - 1.892,6791 TL | 64 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
|
881,5091 TL - 1.057,811 TL | 5600 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
278,9413 TL - 334,7295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
493581 | 202,7134 TL - 283,7988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
128 Stokta |
Universal
|
ABS
|
4.681 in
118.9 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
|||
207,0242 TL - 248,4291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
493582 | 206,4985 TL - 289,098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
920,7606 TL - 1.104,9128 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
171,2802 TL - 205,5361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
121,4358 TL - 121,4358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
493583 | 221,2184 TL - 309,7057 TL | 69 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
1.789,514 TL - 2.147,4168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
371,7814 TL - 446,1378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Steel
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
63,2622 TL - 70,2916 TL | 94 Stokta |
Universal
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin