Menü Arama

Yuvarlak Dişli Eklentiler - Metal

Stokta

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Metal dişleri pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı oturma sağlar, iki parçalı kalıplar tüplere sıkıca oturur.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve braketleri yerleştirmek için iç dişliye sahiptir.Ağır hizmet tipi uygulamalar için idealdir ve döküm alüminyum alaşımdan imal edilir. Malzeme: HDPE, PA Renk: Black, Grey Seri Kodu: SR1571, SR5438

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
84 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H Renk Vida Boyutu h Azami Statik Yük Kapasitesi D Uyumlu Et Kalınlık Aralığı Satın Al
68800 Stokta
20.0 mm
Siyah
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
296000 Stokta
20.0 mm
Siyah
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
19500 Stokta
20.0 mm
Siyah
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
131100 Stokta
20.0 mm
Siyah
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
498579 51000 Stokta
20.0 mm
Siyah
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10500 Stokta
20.0 mm
Siyah
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
Siyah
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
8750 Stokta
35.0 mm
Siyah
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Siyah
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1900 Stokta
20.0 mm
Siyah
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
86000 Stokta
20.0 mm
Siyah
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Siyah
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
20000 Stokta
30.0 mm
Siyah
30.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1691 Stokta
42.0 mm
Siyah
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Siyah
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
300 Stokta
35.0 mm
Siyah
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
Siyah
35.0 mm
50.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
23 Stokta
35.0 mm
Siyah
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
120 Stokta
42.0 mm
Siyah
M10
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
15 Stokta
42.0 mm
Siyah
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • / 5
38.0 mm Dişli Eklenti HDPE

498572


Stok Seviyeleri
68800 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

498567


Stok Seviyeleri
296000 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

498563


Stok Seviyeleri
19500 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

498571


Stok Seviyeleri
131100 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

498579


Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

498580


Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

461365


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

461363


Stok Seviyeleri
8750 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

498562


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

498570


Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

498578


Stok Seviyeleri
86000 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

461362


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 30.0 mm PA Black

461370


Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

493646


Stok Seviyeleri
1691 Stokta
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M12
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

498582


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

461366


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

461374


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

493641


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

493642


Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

493643


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M12