The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Series Code :SR5468
Seri Kodu: SR5468
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Mandal Malzemesi | Toplam Kanat Uzunluğu | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185,4423 TL - 288,4658 TL | 50 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
97,006 TL - 150,8982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
82,7015 TL - 128,6468 TL | 108 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
231,3632 TL - 323,9085 TL | 1820 Stokta |
Universal
|
Steel
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
7 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
79,3932 TL - 123,5007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
3002 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
194,6919 TL - 302,8538 TL | 3456 Stokta |
Universal
|
Steel
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
200 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
106,7842 TL - 166,1085 TL | 1 Stokta |
Sağ Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
294,4448 TL - 458,0253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
82,7015 TL - 128,6468 TL | 94894 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
4750 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
294,4448 TL - 458,0253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
57,1806 TL - 88,9474 TL | 6289 Stokta |
Sol Tutamaklı
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
41,1199 TL - 63,964 TL | 6570 Stokta |
Sağ Tutamaklı
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
106,7842 TL - 166,1085 TL | 713 Stokta |
Sol Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
70,7569 TL - 110,0664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
101,7944 TL - 158,3468 TL | 5744 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin