Menü Arama

Gizli Menteşeler - Vidalı

Stokta

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

Series Code :SR5468

Seri Kodu: SR5468

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Toplam Kanat Uzunluğu Toplam Genişlik Satın Al
63,2622 TL - 70,2916 TL 94 Stokta
Universal
80.0 mm
34.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
80.0 mm
34.0 mm
  • / 3
Gizli Menteşe 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

060114234E

Fiyat Aralığı
70,2916 TL - 63,2622 TL

Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.0 mm
  • Toplam Genişlik
    34.0 mm
  • Yükseklik
    20.0 mm
Gizli Menteşe 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

060124234E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.0 mm
  • Toplam Genişlik
    34.0 mm
  • Yükseklik
    23.0 mm