Menü Arama

Halka Somunlar

Stokta

Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.

It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Vida Boyutu Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
5892 Stokta
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
9000 Stokta
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
2795 Stokta
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
60SPG00004 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
2453 Stokta
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
2000 Stokta
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
16454 Stokta
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
2000 Stokta
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
295056 Stokta
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
2000 Stokta
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
  • / 3
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SPG00002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SPG00001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SPG00005


Stok Seviyeleri
5892 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00002


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00001


Stok Seviyeleri
2795 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SPG00003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SPG00004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00007


Stok Seviyeleri
2453 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SPG00006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGC00008


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00012


Stok Seviyeleri
16454 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.33 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01143


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.9 mm
Sac Levha Somunu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00011


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00911


Stok Seviyeleri
295056 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.64 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN00005


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Delik Boyutu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.1 mm