Menü Arama

Halka Somunlar

Stokta

Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.

It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Vida Boyutu Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Satın Al
363750 Stokta
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
500 Stokta
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
295056 Stokta
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
1395 Stokta
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
2000 Stokta
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
2000 Stokta
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
17556 Stokta
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
2000 Stokta
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
1000 Stokta
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
16454 Stokta
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
2000 Stokta
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
2000 Stokta
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
450 Stokta
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
2000 Stokta
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
983 Stokta
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
58476 Stokta
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
  • / 3
Nylon 6/6 4.2 mm Halka Somun 7.0 x 7.0 mm

162701500002


Stok Seviyeleri
363750 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    4.2
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Nylon 6/6 Halka Somun 7.14 x 8.26 mm

60SGN02500


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.15 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

60SGN01121


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #12
  • Kafa Çapı
    13.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00011


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00911


Stok Seviyeleri
295056 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.64 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00016


Stok Seviyeleri
1395 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.75 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN00005


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Delik Boyutu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.1 mm
Sac Levha Somunu 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

60SGN02700


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    5/16
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

60SGN00009


Stok Seviyeleri
17556 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #6
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00100


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00818


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    13.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00012


Stok Seviyeleri
16454 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.33 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01143


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.9 mm
Sac Levha Somunu 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

60SGN00037


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8
  • Kafa Çapı
    16.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

60SGN00072


Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

60SGN00008


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

60SGN00014


Stok Seviyeleri
983 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #4
  • Kafa Çapı
    6.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Somunu 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01140


Stok Seviyeleri
58476 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.3 mm
Sac Levha Somunu 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

60SGN02400


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Kafa Çapı
    14.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.7 mm
  • Renk
    Doğal renk