Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Yüksek oranda hava akışı sağlar.Nem ve parçacık kirlenmesini kontrol ederek ekipmanı korur.Basınca ve sıvı seviyelerinden gelen talebe maruz kalan uygulamalar için idealdir. Malzeme: Alüminyum Renk: Black Seri Kodu: SRV0019, SRV0018
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | A | Pozisyon | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Re-Fill
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
G 11/4
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP Dişleri
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Drain
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Re-Fill
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Re-Fill
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Neutral
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP Dişleri
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
2.272 in
57.7 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin