These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24267 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 998 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 17512 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 48288 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 560 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 2888 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 2978 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 5019 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 3510000 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 32835 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 4848 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 34075 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 1135 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 2000 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 2683 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 45594 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 250 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 1458 Stokta |
M4 x 0.7
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
|||
| 22 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin