Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.4
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 50 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 100 Stokta |
M2
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.2
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.2
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.122 in
3.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.11 in
2.8 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.051 in
1.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.4
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.11 in
2.8 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin