These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,2041 TL - 51,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
121,3337 TL - 121,3337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
283,3572 TL - 283,3572 TL | 75 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
322,6802 TL - 322,6802 TL | 50 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
676,4825 TL - 676,4825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
43,4196 TL - 82,6531 TL | 1175 Stokta |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
225,5292 TL - 225,5292 TL | 125 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
270,53 TL - 662,7983 TL | 22 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
113,9738 TL - 113,9738 TL | 100 Stokta |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
56,7766 TL - 56,7766 TL | 340 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
92,7351 TL - 92,7351 TL | 123 Stokta |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
59,8724 TL - 102,4159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
186,9422 TL - 186,9422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
129,009 TL - 129,009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
251,1838 TL - 615,4003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
141,8363 TL - 141,8363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
3,31 TL - 3,31 TL | 195 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,456 TL - 3,456 TL | 560 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,8914 TL - 2,8914 TL | 4018 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,3058 TL - 5,3058 TL | 12460 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin