Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur
Malzeme: TPE Renk: Blue, Green, Yellow, Red Seri Kodu: SR1181
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boyut | d2 | d1 | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,5089 TL - 23,5089 TL | 198 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
36,0789 TL - 36,0789 TL | 2061 Stokta |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
24,3725 TL - 24,3725 TL | 2700 Stokta |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
25,9077 TL - 25,9077 TL | 740 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
24,3725 TL - 24,3725 TL | 11265 Stokta |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
44,8108 TL - 44,8108 TL | 445 Stokta |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
23,5089 TL - 23,5089 TL | 485 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
25,9077 TL - 25,9077 TL | 110 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
36,0789 TL - 36,0789 TL | 1800 Stokta |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
ISO A
|
||
24,3725 TL - 24,3725 TL | 450 Stokta |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
44,8108 TL - 44,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
25,9077 TL - 25,9077 TL | 450 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
23,5089 TL - 23,5089 TL | 89 Stokta |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
44,8108 TL - 44,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
44,8108 TL - 44,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
24,3725 TL - 24,3725 TL | 587 Stokta |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
25,9077 TL - 25,9077 TL | 177 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
23,5089 TL - 23,5089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
36,0789 TL - 36,0789 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
25,9077 TL - 25,9077 TL | 825 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin