Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.
Boru, tüp ve çubukların sızdırmazlığı veya yalıtımı ve korunması için idealdir.Hasardan, kirden veya nemden korumak için kullanılır.-55 C ila +110 C arası ısılarda kullanılabilir. Malzeme: PO Renk: Black Seri Kodu: SR1180
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | h | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28710 Stokta |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 38171 Stokta |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 78 Stokta |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| 6004 Stokta |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 6103 Stokta |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 498783 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2652 Stokta |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1404 Stokta |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 52416 Stokta |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| 20 Stokta |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 13879 Stokta |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 6346 Stokta |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 1540 Stokta |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 23920 Stokta |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 249 Stokta |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
| 7191 Stokta |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin