Menü Arama

Gövde Tapaları

Stokta

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
  • It can withstand temperatures ranging from -40C to 135C.
Malzeme: TPR, TPE, Silicone Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 HB, UL94 V-0Seri Kodu: SR1851, SRBP, SRLTP

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d T2 Malzeme D T1 Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
5520 Stokta
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
48660 Stokta
12.7 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
108720 Stokta
15.9 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
2340 Stokta
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
28390 Stokta
27.8 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
326477 Stokta
34.9 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
510000 Stokta
22.2 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
479283 Stokta
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
60000 Stokta
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
Gövde Tapası 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16236


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Siyah

BP-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16232


Stok Seviyeleri
5520 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16231


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-4


Stok Seviyeleri
48660 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-7


Stok Seviyeleri
108720 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16234


Stok Seviyeleri
2340 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16238


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-2


Stok Seviyeleri
28390 Stokta
Özellikler
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-3


Stok Seviyeleri
326477 Stokta
Özellikler
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-1


Stok Seviyeleri
510000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16230


Stok Seviyeleri
479283 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Siyah

BP-4


Stok Seviyeleri
60000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE