Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Renk | Malzeme | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6881 TL - 35,9633 TL | 2397 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 6,0984 TL - 9,8706 TL | 2000 Stokta |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
||
| 23,5643 TL - 32,9899 TL | 1666 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 7,4335 TL - 7,4335 TL | 34835 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 466873 | 9,1931 TL - 9,1931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
|
| 24,7779 TL - 34,689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
||
| 7,791 TL - 7,791 TL | 171392 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| PGM-28 | 4,6156 TL - 4,6156 TL | 3600 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
| 5,93 TL - 5,93 TL | 105792 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 26760 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 4,2056 TL - 4,2056 TL | 72660 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 3,785 TL - 3,785 TL | 246200 Stokta |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 16,7114 TL - 40,9428 TL | 4200 Stokta |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
||
| 10,2145 TL - 14,3003 TL | 3260 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 40,0491 TL - 56,0688 TL | 645 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 4,3844 TL - 4,3844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 7,9487 TL - 7,9487 TL | 120000 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 7,7271 TL - 7,7271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 7,9487 TL - 7,9487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
| 5,7933 TL - 5,7933 TL | 28000 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin