Menü Arama

İtme Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucu

Stokta

Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.

Series Code :SR2022

Seri Kodu: SR2022

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
76 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Pano Kalınlık Aralığı Montaj Yöntemi Satın Al
6,0877 TL - 6,0877 TL 125355 Stokta
6.0 mm
Push-In
5,6169 TL - 6,4322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push-In
4,7208 TL - 4,7208 TL 1441644 Stokta
4.8 mm
3.18 mm
4,2024 TL - 5,1881 TL 3303 Stokta
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Snap-In
6,6135 TL - 7,5196 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
Push-In
5,1624 TL - 5,1624 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
5.3 mm
İtmeli
8,4324 TL - 8,4324 TL 400200 Stokta
8,6067 TL - 9,8295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4,8328 TL - 5,9664 TL 3000 Stokta
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
İtmeli
4,2984 TL - 5,1639 TL 71310 Stokta
5.3 mm
Vida
6,0877 TL - 6,0877 TL 455900 Stokta
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Push-In
4,9432 TL - 5,9385 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
Vida
7,2548 TL - 7,2548 TL 102752 Stokta
0.8 - 3.2 mm
2,9439 TL - 2,9439 TL 60800 Stokta
6.2 mm
8.1 mm
İtmeli
2,0181 TL - 2,4914 TL 79840 Stokta
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Push-In
6,0877 TL - 6,0877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Push-In
6,2453 TL - 6,2453 TL 3000 Stokta
4.3 mm
5.1 mm
Vida
4,2984 TL - 5,1639 TL 486405 Stokta
5.3 mm
Screw
6,298 TL - 6,298 TL 23505 Stokta
5,194 TL - 5,194 TL 102 Stokta
  • / 4
Kablo Kelepçesi Tutucusu;İtmeli;PA66;Natural

FTH-29-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
125355 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli PA66 Natural

FTH-33-01

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.6 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.4 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli PA66 Natural

FTH-9-01-M

Fiyat Aralığı
4,7208 TL - 4,7208 TL

Stok Seviyeleri
1441644 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.18 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 0.190 in PA Natural

FTH-41-01

Fiyat Aralığı
5,1881 TL - 4,2024 TL

Stok Seviyeleri
3303 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Snap-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli PA66 Natural

FTH-15-01-M

Fiyat Aralığı
7,5196 TL - 6,6135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    3.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 5.3 mm PA Black

142005059902

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli PA66 Black

462716

Fiyat Aralığı
8,4324 TL - 8,4324 TL

Stok Seviyeleri
400200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli PA66 Natural

FTH-15-19-M

Fiyat Aralığı
9,8295 TL - 8,6067 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    13.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    8.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 5.6 mm PA Natural

FTH-41-19

Fiyat Aralığı
5,9664 TL - 4,8328 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.6 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı #8. M4 5.3 mm PA Black

FTH-13R-01BK-M

Fiyat Aralığı
5,1639 TL - 4,2984 TL

Stok Seviyeleri
71310 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.2 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli PA66 Black

FTH-36-01BK

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
455900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Natural

FTH-13S-19-M

Fiyat Aralığı
5,9385 TL - 4,9432 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.2 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Perçin PA66 Yellow

FTH-22-01

Fiyat Aralığı
7,2548 TL - 7,2548 TL

Stok Seviyeleri
102752 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 8.1 mm PA Natural

460328

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
60800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 8.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.7 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli PA66 Natural

FTH-39-1-01

Fiyat Aralığı
2,4914 TL - 2,0181 TL

Stok Seviyeleri
79840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli PA66 Natural

FTH-30-1-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 5.1 mm PA Natural

116000600002

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı PA66 Natural

FTH-13R-01-M

Fiyat Aralığı
5,1639 TL - 4,2984 TL

Stok Seviyeleri
486405 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.2 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli PA66 Black

142008059902

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
23505 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli PA66 Black

142004059902

Fiyat Aralığı
5,194 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
102 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790