Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.
Series Code :SR2022
Seri Kodu: SR2022
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği | Pano Kalınlık Aralığı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8949 TL - 11,145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
4,2984 TL - 5,1639 TL | 486405 Stokta |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
7,2548 TL - 7,2548 TL | 102752 Stokta |
|
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
|
||
4,8593 TL - 5,8376 TL | 8078 Stokta |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vida
|
||
2,3206 TL - 2,8652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
8,6111 TL - 8,6111 TL | 182 Stokta |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Square Hole
|
||
3,9533 TL - 3,9533 TL | 249866 Stokta |
|
|
|
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | 2091 Stokta |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
4,8593 TL - 5,8376 TL | 149613 Stokta |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
||
4,9432 TL - 5,9385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vida
|
||
5,5881 TL - 6,7132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vida
|
||
5,194 TL - 5,194 TL | 152082 Stokta |
|
|
|
|
||
1,7138 TL - 1,7138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | 876224 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Screw
|
||
2,9439 TL - 2,9439 TL | 60800 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
İtmeli
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | 455900 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
||
460336 | 1,6402 TL - 1,6402 TL | 2723893 Stokta |
|
|
|
|
|
4,1425 TL - 4,1425 TL | 36800 Stokta |
|
|
|
|
||
7,0445 TL - 7,0445 TL | 288252 Stokta |
|
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
|
||
4,2984 TL - 5,1639 TL | 20415 Stokta |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin