Menü Arama

İtmeli-Çekmeli Tırtıllı Topuzlar

Stokta

Push Pull Knurled Knobs are used for up-down or in-out operation and are designed with a firm knurled grip. These thumbscrew knobs are available in studded, threaded insert and thru-hole mounting options. These plastic knobs are a simple and economical alternative to steel knobs.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Satın Al
16,8307 TL - 41,2351 TL 28746 Stokta
25.4 mm
M8
13,9425 TL - 34,1592 TL 129105 Stokta
16.0 mm
M5
14,7393 TL - 36,1113 TL 20482 Stokta
19.1 mm
M6
13,9425 TL - 34,1592 TL 20399 Stokta
12.7 mm
M4
6,6724 TL - 16,3475 TL 22996 Stokta
9.7 mm
M3
Tırtıklı Topuz 25.4 mm M8 Acetal Siyah

KSM8----N6--5A0

Fiyat Aralığı
41,2351 TL - 16,8307 TL

Stok Seviyeleri
28746 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Yüksekliği
    3.6 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    27.6247 TRY
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M5 Acetal Siyah

KSM5----N4--5A0

Fiyat Aralığı
34,1592 TL - 13,9425 TL

Stok Seviyeleri
129105 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.0 mm
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    22.8842 TRY
Tırtıklı Topuz 19.1 mm M6 Acetal Siyah

KSM6----N5--5A0

Fiyat Aralığı
36,1113 TL - 14,7393 TL

Stok Seviyeleri
20482 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    3.6 mm
  • Düğme Çapı
    19.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    7.9 mm
  • Price per piece incl VAT
    24.192 TRY
Tırtıklı Topuz 12.7 mm M4 Acetal Siyah

KSM4----N3--5A0

Fiyat Aralığı
34,1592 TL - 13,9425 TL

Stok Seviyeleri
20399 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.8 mm
  • Düğme Çapı
    12.7 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    22.8842 TRY
Tırtıklı Topuz 9.7 mm M3 Acetal Siyah

KSM3----N2--5A0

Fiyat Aralığı
16,3475 TL - 6,6724 TL

Stok Seviyeleri
22996 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.5 mm
  • Düğme Çapı
    9.7 mm
  • Topuz Yüksekliği
    5.8 mm
  • Price per piece incl VAT
    10.9519 TRY