Menü Arama

İtmeli Çekmeli Topuzlar - Milli, İçbükey

Üretimde

Concave Push Pull Knobs feature a straight stem and an enlarged head to provide good finger clearance and excellent grasp for png or lifting. The concave top is more comfortable in applications that use a thumb push operation.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
30.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
15.0 mm
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
2250 Stokta
M8
30.0 mm
60.0 mm
466358 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
30.0 mm
İtmeli-Çekmeli Topuz 30.0 mm M6 PA

466360


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Gövde Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli-Çekmeli Topuz 30.0 mm M5 PA

466356


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Gövde Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli-Çekmeli Topuz 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

466359


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Gövde Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    16.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
İtmeli-Çekmeli Topuz 25.0 mm M6 PA

466357


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Gövde Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli-Çekmeli Topuz 30.0 mm M8 PA

466361


Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    60.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
İtmeli-Çekmeli Topuz 30.0 mm M8 PA

466358


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090