Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
211230 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 6.4 mm
215910 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 38.1 mm
299970 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 6.4 mm
45000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 15.9 mm
598552 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 9.5 mm
3400 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 38.1 mm
70956 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 25.4 mm
74790 Stokta
9.5 mm
Siyah
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 - 25.4 mm
Type 2
2867765 Stokta
6.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
16.8 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
19880 Stokta
5.2 mm
Siyah
Nylon 6/6
15.9 mm
1.8 - 6.4 mm
Type 2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 31.8 mm
19000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 19.1 mm
10931 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 6.4 mm
19000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.57 - 12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 50.8 mm
38673 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 25.4 mm
4000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 19.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 - 9.5 mm
Type 2
11000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 44.5 mm
  • / 16
İtmeli Perçin 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT1250250


Stok Seviyeleri
211230 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2501500


Stok Seviyeleri
215910 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    41.5 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 38.1 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2500250


Stok Seviyeleri
299970 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.9 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2500625


Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.2 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 15.9 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT1880375


Stok Seviyeleri
598552 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 9.5 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2811500


Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    41.9 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 38.1 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT3121000


Stok Seviyeleri
70956 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    29.5 mm
  • Kafa Çapı
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 25.4 mm
İtmeli Perçin 9.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT3751000


Stok Seviyeleri
74790 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.4 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 25.4 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Siyah

27MXT006006


Stok Seviyeleri
2867765 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.3 mm
  • Kafa Çapı
    16.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.0 mm
İtmeli Perçin 0.203 in 0.070 in 0.250 in Nylon 6/6 Siyah

27XT2030375


Stok Seviyeleri
19880 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.8 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2501250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    35.1 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 31.8 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2810750


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.7 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 19.1 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT1880250


Stok Seviyeleri
10931 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.8 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 1.57 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2500500


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2502000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    54.2 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 50.8 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT1250125


Stok Seviyeleri
38673 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.3 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 3.2 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2811000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    29.1 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 25.4 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT3120750


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.7 mm
  • Kafa Çapı
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 19.1 mm
İtmeli Perçin 9.5 mm 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT3750375


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    14.5 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 9.5 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2811750


Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    48.3 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 44.5 mm