Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
137 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
9520 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
6.7 mm
19062 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
16 mm
5.7 - 10.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
12 mm
5.7 - 10.7 mm
83538 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
Type 1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
Type 1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
Type 1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
Type 1
661860 Stokta
4.8 mm
Clear
PP
11 mm
0.7 - 13.0 mm
Type 1
72000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 25.4 mm
Type 1
127602 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
16.5 mm
7.0 - 31.1 mm
32000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
4248 Stokta
3.2 mm
Siyah
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
657609 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 mm
1818201 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
12 mm
5.7 - 10.7 mm
286236 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
174222 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
3683 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Siyah
Nylon 6/6
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
  • / 16
İtmeli Perçin 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Natural

MPLE-3.2M-19


Stok Seviyeleri
137 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 6.7 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

PL-250-12-01


Stok Seviyeleri
9520 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.7 mm
İtmeli Perçin 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-4.8-15-16


Stok Seviyeleri
19062 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 10.7 mm
İtmeli Perçin 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-4-15-12


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 10.7 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 16.5 mm Nylon 6/6 Siyah

468809


Stok Seviyeleri
83538 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 16.5 mm
İtmeli Perçin 2.3 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Siyah

468820


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.5 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.3 - 8.9 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 16.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

468833


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 16.5 mm
İtmeli Perçin 2.3 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

468844


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.5 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.3 - 8.9 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm PP Clear

495222


Stok Seviyeleri
661860 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.3 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.7 - 13.0 mm
İtmeli Perçin 1.5 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

495233


Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.5 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 25.4 mm
İtmeli Perçin 7.0 mm 31.1 mm Nylon 6/6 Siyah

BHF-12


Stok Seviyeleri
127602 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    37.7 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.59 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.0 - 31.1 mm
İtmeli Perçin 13.3 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Siyah

BHF-8


Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    27.6 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.78 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.3 - 21.0 mm
İtmeli Perçin 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Black

MPLE-3.2M-01BK


Stok Seviyeleri
4248 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.9 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Siyah

PL-250-10-01BK


Stok Seviyeleri
657609 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-4.8-15-12


Stok Seviyeleri
1818201 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 10.7 mm
İtmeli Perçin 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-4-11.1-8


Stok Seviyeleri
286236 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-6.4-11.1-16


Stok Seviyeleri
174222 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-7.1-11.1-16


Stok Seviyeleri
3683 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Siyah

167002069902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.8 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 6.3 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon 6/6 Siyah

167004069902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 15.2 mm
  • Renk
    Siyah