Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
2000 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
11.4 mm
25.4 mm
Type 2
15963 Stokta
8.0 mm
Doğal renk
Nylon
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
Type 2
232240 Stokta
7.0 mm
Siyah
Nylon
19.0 mm
1.5 - 14.0 mm
Type 1
215910 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 38.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 12.7 mm
74790 Stokta
9.5 mm
Siyah
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 - 25.4 mm
Type 2
2867765 Stokta
6.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
16.8 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
19180 Stokta
7.9 mm
Siyah
Nylon 6/6
22.1 mm
1.6 - 44.5 mm
Type 2
239376 Stokta
4.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
11.2 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
264312 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 9.5 mm
2074 Stokta
7.9 mm
Siyah
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 12.7 mm
Type 2
340425 Stokta
7.9 mm
Siyah
Nylon 6/6
22.5 mm
1.6 - 12.7 mm
Type 2
19880 Stokta
5.2 mm
Siyah
Nylon 6/6
15.9 mm
1.8 - 6.4 mm
Type 2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 31.8 mm
34979 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 12.7 mm
38673 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
487 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 38.1 mm
16000 Stokta
5.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
14.0 mm
1.6 - 26.0 mm
Type 2
458320 Stokta
3.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
8.4 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
19000 Stokta
6.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
16.8 mm
1.6 - 50.0 mm
Type 2
  • / 16
İtmeli Perçin 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27SC2520R100


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    25.4 mm
İtmeli Perçin 8.0 mm 3.3 mm 12.7 mm Nylon Natural

167013000002


Stok Seviyeleri
15963 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.8 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.3 - 12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
İtmeli Perçin 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Black

167107569902


Stok Seviyeleri
232240 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 14.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
İtmeli Perçin 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2501500


Stok Seviyeleri
215910 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    41.5 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 38.1 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT1880500


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.2 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 9.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT3751000


Stok Seviyeleri
74790 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.4 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 25.4 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Siyah

27MXT006006


Stok Seviyeleri
2867765 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.3 mm
  • Kafa Çapı
    16.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.0 mm
İtmeli Perçin 7.9 mm 1.6 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT3121750


Stok Seviyeleri
19180 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    49 mm
  • Kafa Çapı
    22.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 44.5 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Siyah

27MXT004006


Stok Seviyeleri
239376 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.3 mm
  • Kafa Çapı
    11.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.0 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT3120375


Stok Seviyeleri
264312 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.4 mm
  • Kafa Çapı
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 9.5 mm
İtmeli Perçin 7.9 mm 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT3120500


Stok Seviyeleri
2074 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.6 mm
  • Kafa Çapı
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 7.9 mm 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT3150500


Stok Seviyeleri
340425 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17 mm
  • Kafa Çapı
    22.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8 - 9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 0.203 in 0.070 in 0.250 in Nylon 6/6 Siyah

27XT2030375


Stok Seviyeleri
19880 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.8 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2501250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    35.1 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 31.8 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2810500


Stok Seviyeleri
34979 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.3 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT1250125


Stok Seviyeleri
38673 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.3 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 3.2 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT3121500


Stok Seviyeleri
487 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    42.4 mm
  • Kafa Çapı
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 38.1 mm
İtmeli Perçin 5.0 mm 1.6 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Siyah

27MXT005026


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    28.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 26.0 mm
İtmeli Perçin 3.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Siyah

27MXT003006


Stok Seviyeleri
458320 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 6.0 mm 1.6 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Siyah

27MXT006050


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    53.7 mm
  • Kafa Çapı
    16.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 50.0 mm