Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
12,722 TL - 12,722 TL 17820 Stokta
5.5 mm
Natural
Nylon
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
Type 1
18,3998 TL - 18,3998 TL 1222 Stokta
6.0 mm
Natural
Nylon
17.8 mm
2.5 - 20.3 mm
Type 1
4,8365 TL - 4,8365 TL 4099 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 3000 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
8.0 mm
6.9 - 14.2 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 30368 Stokta
4.0 mm
Black
Nylon
16.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 222054 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
8.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 6740 Stokta
4.0 mm
Black
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Tip 2
14,4044 TL - 14,4044 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
Black
Nylon
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
Tip 2
31,3322 TL - 31,3322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Black
Nylon
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Tip 2
17,5586 TL - 17,5586 TL 56726 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
19.0 mm
0.7 - 8.0 mm
Type 1
10,7245 TL - 10,7245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Natural
Nylon
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
11,3553 TL - 11,3553 TL 36396 Stokta
6.0 mm
Black
Nylon
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
16,402 TL - 16,402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Natural
Nylon
19.0 mm
0.7 - 8.0 mm
Type 1
10,4616 TL - 10,4616 TL 195296 Stokta
4.1 mm
Black
Nylon
12.0 mm
2.0 - 10.0 mm
Tip 2
12,5119 TL - 12,5119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Black
Nylon
13.0 mm
2.5 - 10.0 mm
Tip 2
25,6546 TL - 25,6546 TL 51520 Stokta
7.0 mm
Black
Nylon
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Tip 2
31,9631 TL - 31,9631 TL 606 Stokta
7.0 mm
Black
Nylon
15.2 mm
2.5 - 22.0 mm
Tip 2
10,0305 TL - 10,0305 TL 162075 Stokta
5.9 mm
Black
Nylon
17.0 mm
2.0 - 5.5 mm
Tip 2
5,0784 TL - 5,0784 TL 82172 Stokta
5.8 mm
Black
Nylon
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
Type 1
30,386 TL - 30,386 TL 800 Stokta
7.0 mm
Natural
Nylon
31.8 mm
13.5 - 23.4 mm
Tip 2
  • / 16
İtmeli Perçin 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon Natural

167104500002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
17820 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.7 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 14.2 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm Nylon Natural

167107200002

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
1222 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    26.9 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 20.3 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 7.1 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Black

RBF-7.1-11.1-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
4099 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 6.9 mm 14.2 mm Nylon Black

RBF-7.1-19-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.9 - 14.2 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Black

RBF-4-15-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
30368 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 10.7 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Black

RBF-6.4-8.6-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
222054 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 4.3 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Black

RBF-4-11.1-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
6740 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Black

167005069902

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.2 - 6.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon Black

167008569902

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    36.6 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.7 - 31.8 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon Black

167104069902

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
56726 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.7 - 8.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon Natural

167107000002

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 12.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon Black

167107069902

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
36396 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 12.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon Natural

167104000002

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.7 - 8.0 mm
  • Renk
    Natural
İtmeli Perçin 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon Black

167205069902

Fiyat Aralığı
10,4616 TL - 10,4616 TL

Stok Seviyeleri
195296 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 10.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 10.0 mm Nylon Black

167007069902

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 10.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon Black

167012069902

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
51520 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    32.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.3 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.3 - 22.9 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm Nylon Black

167011569902

Fiyat Aralığı
31,9631 TL - 31,9631 TL

Stok Seviyeleri
606 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    33.3 mm
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 22.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 5.9 mm 2.0 mm 5.5 mm Nylon Black

167208069902

Fiyat Aralığı
10,0305 TL - 10,0305 TL

Stok Seviyeleri
162075 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 5.5 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Nylon Black

092000159902

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
82172 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 11.0 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 7.0 mm 13.5 mm 23.4 mm Nylon Natural

167012500002

Fiyat Aralığı
30,386 TL - 30,386 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.2 mm
  • Kafa Çapı
    31.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.5 - 23.4 mm
  • Renk
    Natural