Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,4397 TL - 29,4397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Type 1
|
||
16,0866 TL - 16,0866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 61425 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Tip 2
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | 83334 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Tip 2
|
||
31,6476 TL - 31,6476 TL | 1700 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Tip 2
|
||
50,5732 TL - 50,5732 TL | 469 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Tip 2
|
||
6,9709 TL - 6,9709 TL | 1000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.079 - 0.591 in
2.0 - 15.0 mm
|
Tip 3
|
||
13,1427 TL - 13,1427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.035 - 0.315 in
0.9 - 8.0 mm
|
Tip 2
|
||
4,6472 TL - 4,6472 TL | 173 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
Tip 2
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | 15315 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Tip 2
|
||
14,9301 TL - 14,9301 TL | 10710 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | 655920 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Tip 2
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Tip 2
|
||
5,8143 TL - 5,8143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
Type 1
|
||
4,0283 TL - 4,9731 TL | 51808 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Tip 2
|
||
5,8143 TL - 5,8143 TL | 48464 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
Type 1
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Tip 2
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
Type 1
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | 227376 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
17,8741 TL - 17,8741 TL | 49589 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
Type 1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin