Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7146 TL - 5,7146 TL | 129273 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Clear
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
7,8077 TL - 7,8077 TL | 3058772 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
4,6472 TL - 4,6472 TL | 53820 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
|
||
8,9468 TL - 8,9468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Type 1
|
||
8,0122 TL - 8,0122 TL | 1823958 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
5,0573 TL - 5,0573 TL | 19602 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
|
||
8,7813 TL - 8,7813 TL | 1432627 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
Type 1
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | 4052 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
|
||
16,1607 TL - 16,1607 TL | 13410 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Type 1
|
||
8,9468 TL - 8,9468 TL | 51000 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
Type 1
|
||
16,1607 TL - 19,8601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Type 1
|
||
7,3914 TL - 7,3914 TL | 475200 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.799 - 1.15 in
20.3 - 29.2 mm
|
|
||
5,5198 TL - 5,5198 TL | 6444000 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
0,1357 TL - 0,1676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
4,8365 TL - 4,8365 TL | 24674 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
4,6472 TL - 4,6472 TL | 81 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
|
||
10,6115 TL - 10,6115 TL | 2451281 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
7,1165 TL - 7,1165 TL | 398400 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
Type 1
|
||
7,8077 TL - 7,8077 TL | 11895 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
11,293 TL - 11,293 TL | 488160 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin