Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0122 TL - 8,0122 TL | 66376 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 1
|
||
7,8077 TL - 7,8077 TL | 285820 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
9,6088 TL - 9,6088 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Type 1
|
||
8,6741 TL - 8,6741 TL | 5000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Clear
|
PP
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
10,2221 TL - 10,2221 TL | 147345 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
Type 1
|
||
5,0573 TL - 5,0573 TL | 3365337 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.776 - 1.724 in
19.7 - 43.8 mm
|
|
||
6,9709 TL - 6,9709 TL | 1000 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.079 - 0.591 in
2.0 - 15.0 mm
|
|
||
6,9023 TL - 6,9023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Type 1
|
||
8,3237 TL - 8,3237 TL | 45639 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
4,0283 TL - 4,9731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
7,8077 TL - 7,8077 TL | 391784 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
5,6173 TL - 5,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
||
8,0122 TL - 8,0122 TL | 171000 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 1
|
||
5,6173 TL - 5,6173 TL | 594626 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
||
3,9428 TL - 3,9428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Type 1
|
||
5,7146 TL - 5,7146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
8,0997 TL - 8,0997 TL | 1000 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Type 1
|
||
14,9301 TL - 14,9301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
11,2502 TL - 11,2502 TL | 859945 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Tip 2
|
||
31,0169 TL - 31,0169 TL | 42 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Tip 2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin